Danfoss logo
KPI 36 Pressure switch with G 1/4A

KPI36

060-113866

null: 4 - 12, Fark [bar]: 0.5 - 1.6, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 18

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar36 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Fark [bar] [Maks]1.60 bar
Fark [bar] [Min]0.50 bar
Fark [psi] [Maks]23.00 psi
Fark [psi] [Min]7.00 psi
In scope of WEEEYes
Kontak değeriAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Kontak fonksiyonuSPDT altın
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]18.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]261 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe18.0 bar
Maks. test basıncı [psig]261.0 psig
Material DescriptionKPI36 Pressure Switch M/36
OnayRoHS ÇinCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]12.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]4.00 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]174.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]58.00 psig
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKPI36

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.344 Kilogram
Net ağırlık0.309 Kilogram
Hacim0.57 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423146673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm