Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

CAS137

060-315266

null: 6 - 18, Fark [bar]: 0.3, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 27

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik bağlantısı yorumlarıMetal kablo rakoru
EU RoHS complianceOut of scope
Fark [bar]0.30 bar
Fark [psi]4.40 psi
Kontak değeriAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP67
Maks. Çalışma Basıncı [bar]27.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]392 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe27.0 bar
Maks. test basıncı [psig]392.0 psig
Material DescriptionCAS137 Pressure Switch M/8
OnayRoHS ÇinABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSKUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Patlama basıncı [bar]72.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]18.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]6.00 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]261.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]87.00 psig
SCIP dosya no.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dosyası ürün adıCAS Pressure Switch
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiCAS137

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.006 Kilogram
Net ağırlık0.918 Kilogram
Hacim2.518 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423151714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm