CAS133
060-315066
null: 0 - 3.5, Fark [bar]: 0.1, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 10
060-315066
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Körük |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik bağlantısı yorumları | Metal kablo rakoru |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark [bar] | 0.10 bar |
| Fark [psi] | 1.50 psi |
| Kontak değeri | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 10.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 145.0 psig |
| Material Description | CAS133 Pressure Switch M/8 |
| Onay | RoHS ÇinABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Patlama basıncı [bar] | 40.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 3.50 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 0.00 bar |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 51.00 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 0.00 psig |
| SCIP dosya no. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| SCIP dosyası ürün adı | CAS Pressure Switch |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | CAS133 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.016 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.908 Kilogram |
| Hacim | 2.518 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |