Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

BCP7H

017B0054

null: 10 - 40, Fark [bar]: 2.3, Resetleme fonksiyonu: Manuel Maks, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 63

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar9 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/2
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN fiş
Elektrik bağlantısı boyutuPg 11
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Fark [bar]2.30 bar
Fark [psi]33.40 psi
In scope of WEEEYes
KategoriIV
Kontak değeriAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Kontak fonksiyonuSPDT altın
Önemli özellikler
Değer
Kontak yükü tipiA
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. Çalışma Basıncı [bar]63.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]915 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe69.3 bar
Maks. test basıncı [psig]1005.0 psig
Material DescriptionBCP7H Pressure Switch M/9
OnayCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Patlama basıncı [bar]94.5 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]40.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]10.00 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]580.10 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]145.00 psig
Resetleme fonksiyonuManuel Maks
SCIP dosya no.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dosyası ürün adıBCP
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiBCP7H

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.628 Kilogram
Net ağırlık0.542 Kilogram
Hacim1.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423248162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm