BCP4H
017B0042
null: 1 - 10, Fark [bar]: 0.45, Resetleme fonksiyonu: Manuel Maks, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25
017B0042
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Körük |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/2 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | DIN fiş |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 11 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803 |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Fark [bar] | 0.45 bar |
| Fark [psi] | 6.50 psi |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategori | IV |
| Kontak değeri | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT altın |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontak yükü tipi | A |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 360 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 27.5 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 399.0 psig |
| Material Description | BCP4H Pressure Switch M/9 |
| Onay | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Patlama basıncı [bar] | 37.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 10.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 1.00 bar |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 145.04 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 14.50 psig |
| Resetleme fonksiyonu | Manuel Maks |
| SCIP dosya no. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP dosyası ürün adı | BCP |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | BCP4H |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.608 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.543 Kilogram |
| Hacim | 1.736 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |