BCP7
017B0026
null: 10 - 40, Fark [bar]: 3 - 6, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 63
017B0026
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Körük |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/2 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | DIN fiş |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 11 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803 |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Fark [bar] [Maks] | 6.00 bar |
| Fark [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Fark [psi] [Maks] | 87.00 psi |
| Fark [psi] [Min] | 43.50 psi |
| In scope of WEEE | Yes |
| InspectionText | ???? ???????? BCP7, 10-40 ???, G 1/2 A |
| Kategori | IV |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontak değeri | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT altın |
| Kontak yükü tipi | A |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 63.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 915 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 69.3 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 1005.0 psig |
| Material Description | BCP7 Pressure Switch M/9 |
| Onay | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Patlama basıncı [bar] | 94.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 40.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 10.00 bar |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 580.10 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 145.00 psig |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP dosyası ürün adı | BCP |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | BCP7 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.652 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.492 Kilogram |
| Hacim | 1.736 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |