RT265A
017D007266
Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 1 - 6, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 42
017D007266
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Kontak sistemleri |
| Basınç aralığı [bar] Pe [Maks] | 36.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] Pe [Min] | -1.00 bar |
| Basınç bağlantısı boyutu | 3/8 |
| Basınç bağlantısı notları | Kaynak nipeli d6.5/D10 mm |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks] | 36 bar |
| Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks] | 522 psig |
| Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min] | -15 psig |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Ürün sertifikası |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Maks] | 6.00 bar |
| Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Maks] | 0.60 MPa |
| Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Min] | 0.10 MPa |
| Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Maks] | 87.0 psi |
| Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Min] | 14.5 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 2xPg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontak değeri | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Kontak farkı [bar] | 0.50 bar |
| Kontak fonksiyonu | SPDT+SPST |
| Koruma sınıfı IP | IP66 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 42.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 609 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 47.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 681.0 psig |
| Material Description | RT265A Diff. Pressure Switch M/9 |
| Onay | RoHS ÇinCCCCECMIMEACLVDRoHSUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Röle ayırma süresi [sn] | 0 s |
| SCIP dosya no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dosyası ürün adı | RT Presso_Diff.Presso |
| Soğutucu akışkanlar | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
| UL onaylı soğutkanlar | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Ürün açıklaması | Diferansiyel basınç anahtarı |
| Ürün adı | Differential pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlarAnahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | RT265A |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.32 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.042 Kilogram |
| Hacim | 4.715 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |