Danfoss logo
Differential pressure switch_ RT260A_017D002366, 017D002466, 017D007266

RT260A

017D002366

Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.5 - 6, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 42

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar9 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirKontak sistemleri
Basınç aralığı [bar] Pe [Maks]36.00 bar
Basınç aralığı [bar] Pe [Min]-1.00 bar
Basınç bağlantısı boyutu3/8
Basınç bağlantısı notlarıKaynak nipeli d6.5/D10 mm
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks]36 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min]-1 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks]522 psig
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min]-15 psig
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Maks]6.00 bar
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Min]0.50 bar
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Maks]0.60 MPa
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Min]0.05 MPa
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Maks]87.0 psi
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Min]7.3 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kontak değeriAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontak farkı [bar]0.50 bar
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP66
Maks. Çalışma Basıncı [bar]42.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]609 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe47.0 bar
Maks. test basıncı [psig]681.0 psig
Material DescriptionRT260A Diff. Press. Control
OnayRoHS ÇinCCCCECMIMEACKRLVDRINARMRSRoHSTYSKUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-58 °F
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
Röle ayırma süresi [sn]0 s
SCIP dosya no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosyası ürün adıRT Presso_Diff.Presso
Soğutucu akışkanlarR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
UL onaylı soğutkanlarR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Ürün açıklamasıDiferansiyel basınç anahtarı
Ürün adıDifferential pressure switch
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlarAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiRT260A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.278 Kilogram
Net ağırlık0.994 Kilogram
Hacim4.715 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428042826
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm