MBC 5180
061B124166
Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı tipi: G, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45
061B124166
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Alarm Sinyali | Yükselen |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı notları | Flanşlı |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks] | 30 bar |
| Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min] | 0 bar |
| Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks] | 435 psig |
| Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min] | 0 psig |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Maks] | 5.00 bar |
| Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Maks] | 0.50 MPa |
| Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
| Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Maks] | 72.5 psi |
| Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Min] | 4.3 psi |
| Elektrik bağlantısı | DIN fiş |
| Elektrik bağlantısı boyutu | M20 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803-A |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-5 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrika ayarı [MPa] | 0.160 MPa |
| Kontak değeri | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 653 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 68.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 986.0 psig |
| Material Description | MBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10 |
| Onay | RoHS ÇinABSCCCCCSCEEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARoHSTYSK |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | 14 °F |
| Özellik açıklaması | 2031-2DB04 |
| Patlama basıncı [bar] | 90.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Röle ayırma süresi [sn] | 0 s |
| SCIP dosya no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dosyası ürün adı | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Ürün açıklaması | Diferansiyel basınç anahtarı |
| Ürün adı | Differential pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlar |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | MBC 5180 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.418 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.3 Kilogram |
| Hacim | 0.989 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |