Danfoss logo
CAS Pressure switch differential (CAS 155)

CAS155

060-313066

Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.2 - 2.5, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiDişi
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks]8 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min]0 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks]115 psig
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min]0 psig
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Maks]2.50 bar
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Min]0.20 bar
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Maks]0.25 MPa
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Min]0.02 MPa
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Maks]36.2 psi
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Min]2.9 psi
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik bağlantısı yorumlarıMetal kablo rakoru
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Önemli özellikler
Değer
Height (EF000040)93
Kontak değeriAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Kontak farkı [bar]0.10 bar
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP67
Maks. Çalışma Basıncı [bar]22.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]319 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe22.0 bar
Maks. test basıncı [psig]319.0 psig
Material DescriptionCAS155 DIFF. PRESSURE CONTROL
Max. operating pressure (EF020449)22.0
OnayRoHS ÇinABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-13 °F
Patlama basıncı [bar]42.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
Röle ayırma süresi [sn]0 s
SCIP dosya no.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dosyası ürün adıCAS Pressure Switch
Thread size (EF022694)1/4 inch
Ürün açıklamasıDiferansiyel basınç anahtarı
Ürün adıDifferential pressure switch
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlar
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiCAS155
Width (EF000008)141

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.622 Kilogram
Net ağırlık1.546 Kilogram
Hacim2.518 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423151646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm