Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi

064G1212

Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Basınç Vericileri, Basınç Vericileri

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
+ çıkışPim 3
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar48 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]960.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]13924 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]51.71 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]750.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı standardıISO 11926
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, referans sıcaklıkta ±FS [%]0.50 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Elektrik bağlantısıYuvarlak Packard Metri-Paket
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardı150.2 SERIES
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gömme diyaframNumara
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün064G1136
Özellik açıklamasıMBS 8250-6816-C2BD08-4
Product lineSensing Solutions
Referans sıcaklık [°C]25 °C
Referans sıcaklık [°F]77 °F
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Talep İzleme HatasıNumara
TEB iç CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB iç HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB iç LTR ±FS [%]1.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]120 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-20 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-4 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 8250
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.06 Kilogram
Net ağırlık0.059 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.13 Litre
EAN/UPC5715162285916