Danfoss logo
Pressure Transmitters, MBS 8200

MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi

064G1143

Elektrik bağlantısı: Duy, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 14 x 1.5, Özellik açıklaması: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Basınç Vericileri, Basınç Vericileri

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
+ çıkışPim 3
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-4 °F
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]113.7 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]1650 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]5.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]72.05 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu14 x 1.5
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıISO 6149-2
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıAbsolute
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış limiti Düşük Oran [%]6.00 % RH
Çıkış limiti Yüksek Oran [%]93.00 % RH
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Doğruluk, referans sıcaklıkta ±FS [%]1.50 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Elektrik bağlantısıDuy
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıDIN 72585
Elektrik bağlantısı yorumlarıDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gömme diyaframNumara
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıMBS 8200-1726-C6FA08-3
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Referans sıcaklık [°C]25 °C
Referans sıcaklık [°F]77 °F
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
Talep İzleme HatasıEVET
TEB iç CTR ±FS [%]1.50 % RH
TEB iç HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB iç LTR ±FS [%]3.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]85 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]10 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]185 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]50 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 8200
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.083 Kilogram
Net ağırlık0.076 Kilogram
Hacim0.097 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428946490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens