Danfoss logo
MBS 8250 pressure transmitter

MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

064G4009

Elektrik bağlantısı: AMP SuperSeal, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 8250-3811-A8GB04-1
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Basınç Vericileri, Basınç Vericileri

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-4 °F
Ambalaj başına düşen miktar28 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]1400.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]20305 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]600.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]8702.26 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Doğruluk, referans sıcaklıkta ±FS [%]0.50 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Elektrik bağlantısıAMP SuperSeal
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı yorumlarıSerbest uçlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gömme diyaframNumara
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 8250-3811-A8GB04-1/IP
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]105 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]221 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün064G1064
Özellik açıklamasıMBS 8250-3811-A8GB04-1
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Referans sıcaklık [°C]25 °C
Referans sıcaklık [°F]77 °F
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Talep İzleme HatasıNumara
TEB iç CTR ±FS [%]1.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
Termal sapma HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Termal sapma LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 8250

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.077 Kilogram
Net ağırlık0.066 Kilogram
Hacim0.223 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423296521
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens