Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

MBS 8250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251.89 psi

064G1147

Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 8250-3716-C2GB04-1
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Basınç Vericileri, Basınç Vericileri

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 1
+ beslemePim 2
+ çıkışPim 3
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]1400.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]20300 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]500.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]7251.89 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, referans sıcaklıkta ±FS [%]0.50 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Elektrik bağlantısıYuvarlak Packard Metri-Paket
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı standardı150.2 SERIES
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3716-C2GB04-1
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]105 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]221 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıMBS 8250-3716-C2GB04-1
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Referans sıcaklık [°C]25 °C
Referans sıcaklık [°F]77 °F
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Talep İzleme HatasıNumara
TEB iç CTR ±FS [%]1.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-20 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-4 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
Termal sapma HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Termal sapma LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 8250
Vbesleme rasyometrik [%] [Maks]90.0 % RH
Vbesleme rasyometrik [%] [Min]10.0 % RH

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.063 Kilogram
Net ağırlık0.06 Kilogram
Hacim0.096 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428992152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens