MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi
064G6501
Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 1900-1811-A0AB04-0
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Basınç Vericileri, Basınç Vericileri
064G6501
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim 2 |
| + besleme | Pim 1 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 45 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 75.0 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psi] | 1088 psi |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 87.02 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 24.0 mm |
| Basınç bağlantısı notları | A |
| Basınç bağlantısı standardı | EN 837 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Gauge (relative) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Current |
| Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
| Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk, referans sıcaklıkta ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Elektrik bağlantısı | Angular connector |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803-A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gömme diyafram | Numara |
| Kendinden emniyetli | Numara |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Material Description | Sensor MBS 1900-1811-A0AB04 |
| Onay | CEcURus |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Özellik açıklaması | MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Referans sıcaklık [°C] | 20 °C |
| Referans sıcaklık [°F] | 68 °F |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Talep İzleme Hatası | Numara |
| TEB iç CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 80 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
| Tepki süresi maks. [ms] | 4 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | MBS 1900 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.046 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.043 Kilogram |
| Hacim | 0.102 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423269747 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |