Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter

MBS 1900, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

064G6533

Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 1900-2211-C2GB04-2
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Basınç Vericileri, Basınç Vericileri

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 1
+ beslemePim 2
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]0 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]176 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Ambalaj başına düşen miktar45 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]75.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]1088 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]232.06 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm]24.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıA
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, referans sıcaklıkta ±FS [%]1.00 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]1.0 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Elektrik bağlantısıYuvarlak Packard Metri-Paket
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardı150.2 SERIES
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gömme diyaframNumara
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionSensor MBS 1900-2211-C2GB04-2
OnayCEcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]176 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Özellik açıklamasıMBS 1900-2211-C2GB04-2
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Referans sıcaklık [°C]20 °C
Referans sıcaklık [°F]68 °F
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Talep İzleme HatasıNumara
TEB iç CTR ±FS [%]3.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]80 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]176 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 1900

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.048 Kilogram
Net ağırlık0.04 Kilogram
Hacim0.104 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423273188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens