Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M 12

DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4166

Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: G, Özellik açıklaması: DST P146-2011-A5GB04-1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 3
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ambalaj başına düşen miktar60 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]40.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]580 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]10.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]145.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4-A
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıISO 1179-2
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük Klipsleme Seviyesi3.80
Elektrik bağlantısıM12 x 1
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı standardıIEC 61076-2-101
Elektrik Konektörü Rengiblack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde Malzemesi304L
Islak parça malzemesi316L
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge)
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Özdeş ürün075G1210
Özellik açıklamasıDST P146-2011-A5GB04-1
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB iç CTR ±FS [%]2.00 % RH
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Tepki süresi maks. [ms]2 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiDST P146
Yüksek Klipsleme Seviyesi20.50

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.068 Kilogram
Net ağırlık0.056 Kilogram
Hacim0.147 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162464083
Proposition 65No significant risk