Accessories, sensors, Cable
073G0154
Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 40
073G0154
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Dahil olan parçalar | Cable with plug 2,50 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Mini Mate-N-Lok |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 6 pin |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Kablo tipi | Multi conductor |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo uzunluğu [inç] | 100.00 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 2.500 m |
| Kablolar [adet] | 6 ad. |
| Kullanıldığı ürün | DST G |
| Material Description | Accessory Cable 2.5 m Mate-N-Lok M |
| Özdeş ürün | 073G0102 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ürün adı | Cable |
| Ürün grubu | Accessories, sensors |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 211 Gün |
| Net ağırlık | 179 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225560 |