Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Accessories, sensors, Cable

073G0150

Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Dahil olan parçalarCable with plug 1,50 m I/40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıMini Mate-N-Lok
Elektrik bağlantısı boyutu6 pin
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Kablo tipiMulti conductor
Önemli özellikler
Değer
Kablo uzunluğu [inç]60.00 in
Kablo uzunluğu [m]1.500 m
Kablolar [adet]6 ad.
Kullanıldığı ürünDST G
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok I/40
Product lineSensing Solutions
Ürün adıCable
Ürün grubuAccessories, sensors
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık128 Gün
Net ağırlık108 Gün
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255225041