Accessories, sensors, Cable
061H5178
Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 50
061H5178
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | NONE |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Round packard w. 2,5 m cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Yuvarlak Packard Metri-Paket |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo uzunluğu [m] | 2.500 m |
| Koruma sınıfı IP | IP66 |
| Kullanıldığı ürün | NSK |
| Material Description | Cable NSK PP14 I/50 |
| Onay | CE |
| Özellik açıklaması | NSK-PP14 |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Cable |
| Ürün grubu | Accessories, sensors |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.065 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.061 Kilogram |
| Hacim | 0.148 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274494 |
| Proposition 65 | No significant risk |