Accessories, sensors, Cable
061H5091
Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 50
061H5091
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 14.0 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | NONE |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Molex w. 1,0 m cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Molex |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kablo uzunluğu [m] | 1.000 m |
| Kullanıldığı ürün | XSK |
| Material Description | Sensor Cable XSK PP07 I/50 |
| Onay | CE |
| Özellik açıklaması | XSK-PP07 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Cable |
| Ürün grubu | Accessories, sensors |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.031 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.03 Kilogram |
| Hacim | 0.206 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |