MBV 3000
061B7179
Hose For Connecting Manual Oil Pump
061B7179
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Maks] | 40 bar |
| Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Min] | 0 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Hose For Connecting Manual Oil Pump |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | 10 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | 50 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Accessories, Auxiliary Product |
| Ürün tipi | MBV 3000 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.197 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.12 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.854 Litre |
| EAN/UPC | 5715162429181 |