MBV 3000
061B7170
Ambalaj biçimi: Çoklu paket
061B7170
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 7 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Maks] | 40 bar |
| Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Min] | 0 bar |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı tipi | NPT |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Çıkış bağlantısı tipi | NPT |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş sayısı [adet] | 1 ad. |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maksimum çıkış sayısı [adet] | 1 ad. |
| Material Description | Test block for HPCO |
| MiniMess dahil | EVET |
| Onay | EAC |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | 10 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | 50 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Test basıncı bağlantısı boyutu | 16 x 2 |
| Test basıncı bağlantısı tipi | M |
| Test fonksiyonu | Other |
| Ürün adı | Test block for HPCO |
| Ürün grubu | Shut-off and regulating valves |
| Ürün tipi | MBV 3000 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 457 Gün |
| Net ağırlık | 410 Gün |
| Hacim | 0.535 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |