Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7005

MBV 5000

061B7055

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, null: 0 - 60

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar4 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç aralığı (Pi) [bar] [Maks]60 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] [Min]0 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Maks]60 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Min]0 bar
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç dişli bağlantı standardıISO 228-1
Basınç Erkek/DişiDişi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı tipiFlanş
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiSS standart boyut, ekspander
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş sayısı [adet]1 ad.
Maksimum çıkış sayısı [adet]2 ad.
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve
MiniMess dahilEVET
OnayEACRoHSUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]248 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Özellik açıklamasıMBV5000-2211S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Test basıncı bağlantısı boyutu16 x 2
Test basıncı bağlantısı tipiM
Test fonksiyonuAyrı
Ürün adıTest valve
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiMBV 5000

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.057 Kilogram
Net ağırlık1.95 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.13 Litre
EAN/UPC5702428512497