Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7045

MBV 5000

061B7045

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, null: 0 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar18 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç aralığı (Pi) [bar] [Maks]120 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] [Min]0 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Maks]180 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Min]0 bar
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç dişli bağlantı standardıISO 228-1
Basınç Erkek/DişiDişi
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı tipiFlanş
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiInlet on the left side
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş sayısı [adet]1 ad.
Önemli özellikler
Değer
Maksimum çıkış sayısı [adet]2 ad.
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/18
MiniMess dahilEVET
OnayEACRoHSUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]248 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Özellik açıklamasıMBV5000-2211
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dosyası ürün adıMBV 1000-5000
Test basıncı bağlantısı boyutu16 x 2
Test basıncı bağlantısı tipiM
Test fonksiyonuAyrı
Ürün adıTest valve
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiMBV 5000

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.858 Kilogram
Net ağırlık0.802 Kilogram
Hacim1.118 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423266814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm