Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7014

MBV 5000

061B7014

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, null: 0 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar18 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç aralığı (Pi) [bar] [Maks]120 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] [Min]0 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Maks]180 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Min]0 bar
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç dişli bağlantı standardıISO 228-1
Basınç Erkek/DişiDişi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı tipiFlanş
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş sayısı [adet]2 ad.
Önemli özellikler
Değer
Maksimum çıkış sayısı [adet]2 ad.
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/18
OnayEACRoHSUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]248 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Özellik açıklamasıMBV5000-1201
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Test basıncı bağlantısı boyutu1/4
Test basıncı bağlantısı notlarıDelik tapası
Test basıncı bağlantısı tipiG
Test basıncı Erkek/DişiDişi
Test dişli bağlantısı standardıISO 228-1
Test fonksiyonuAyrı
Ürün adıTest valve
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiMBV 5000

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.738 Kilogram
Net ağırlık0.682 Kilogram
Hacim1.118 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423059294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm