MBV 5000
061B7010
Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, null: 0 - 120
061B7010
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç aralığı (Pi) [bar] [Maks] | 120 bar |
| Basınç aralığı (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
| Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Maks] | 180 bar |
| Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Min] | 0 bar |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı standardı | DIN 3852-E |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç dişli bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış bağlantısı tipi | Flanş |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş sayısı [adet] | 1 ad. |
| Maksimum çıkış sayısı [adet] | 3 ad. |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/12 |
| MiniMess dahil | EVET |
| Onay | EACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Özellik açıklaması | MBV5000-3311 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP dosyası ürün adı | MBV 1000-5000 |
| Test basıncı bağlantısı boyutu | 16 x 2 |
| Test basıncı bağlantısı tipi | M |
| Test fonksiyonu | Genel |
| Ürün adı | Test valve |
| Ürün grubu | Shut-off and regulating valves |
| Ürün tipi | MBV 5000 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.14 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.924 Kilogram |
| Hacim | 1.703 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423059102 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |