Danfoss logo
MBV 5000 test valve, code 061B7000

MBV 5000

061B7000

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, null: 0 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç aralığı (Pi) [bar] [Maks]120 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] [Min]0 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Maks]180 bar
Basınç aralığı (Pi) [bar] yağ [Min]0 bar
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç dişli bağlantı standardıISO 228-1
Basınç Erkek/DişiDişi
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı tipiFlanş
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş sayısı [adet]1 ad.
Maksimum çıkış sayısı [adet]1 ad.
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionMBV 5000 Test valve
MiniMess dahilEVET
OnayEACRoHSUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]248 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Özellik açıklamasıMBV5000-1111
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dosyası ürün adıMBV 1000-5000
Test basıncı bağlantısı boyutu16 x 2
Test basıncı bağlantısı tipiM
Test fonksiyonuAyrı
Ürün adıTest valve
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiMBV 5000

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.426 Kilogram
Net ağırlık0.396 Kilogram
Hacim0.546 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423058563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm