Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6019

MBV 2000

061B6019

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 600, İç bağlantı tipi: M

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar60 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Harici bağlantı boyutu14 x 1.5
Harici bağlantı tipiM
İç bağlantı boyutu12 x 1.5
İç bağlantı standardıDIN 3852
İç bağlantı tipiM
Maks. Çalışma Basıncı [bar]600.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. test basıncı [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]200 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]382 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Özellik açıklamasıMBV2000-XXX
Patlama basıncı [bar]1500.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıIsolation valve
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiMBV 2000

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.068 Kilogram
Net ağırlık0.064 Kilogram
Hacim0.089 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428366694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm