Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6016

MBV 2000

061B6016

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 600, İç bağlantı tipi: G

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar60 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düzlemler arası genişlik [mm]30 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
External connection standardDIN 3852-E
Harici bağlantı boyutu1/2
Harici bağlantı Erkek/DişiErkek
Harici bağlantı tipiG
İç bağlantı boyutu1/2
İç bağlantı standardıDIN 3852
Önemli özellikler
Değer
İç bağlantı tipiG
Maks. Çalışma Basıncı [bar]600.0 bar
Maks. test basıncı [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]200 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]382 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Özellik açıklamasıMBV2000-223
Patlama basıncı [bar]1500.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıIsolation valve
Ürün grubuShut-off and regulating valves
Ürün tipiMBV 2000

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.117 Kilogram
Net ağırlık0.111 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.089 Litre
EAN/UPC5702423274840