MBV 2000
061B6014
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 600, İç bağlantı tipi: M
061B6014
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 60 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düzlemler arası genişlik [mm] | 27 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| External connection standard | DIN 3852-E |
| Harici bağlantı boyutu | 18 x 1.5 |
| Harici bağlantı tipi | M |
| İç bağlantı boyutu | 18 x 1.5 |
| İç bağlantı standardı | DIN 3852 |
| İç bağlantı tipi | M |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 600.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 8702.0 psig |
| Material Description | MBV2000 Isolation Valve M/60 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 382 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Özellik açıklaması | MBV2000-XX2 |
| Patlama basıncı [bar] | 1500.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Isolation valve |
| Ürün grubu | Shut-off and regulating valves |
| Ürün tipi | MBV 2000 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.082 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.078 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.089 Litre |
| EAN/UPC | 5702423227068 |