Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 12 x 1,5

MEP 2250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5081

Elektrik bağlantısı: Deutsch, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 12 x 1.5, Özellik açıklaması: MEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 1
+ beslemePim 2
+ çıkışPim 4
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]750.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psig]10800 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.]250.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]3625.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu12 x 1.5
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı standardıISO 6149-2
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliVoltage
Çıkış sinyali [V] [Maks.]4.5000 V
Çıkış sinyali [V] [Min.]0.5000 V
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Elektrik bağlantısıDeutsch
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıDT04
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor MEP 2250-34-3-025-C-1-1-0-C3FA06
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün063G2081
Özellik açıklamasıMEP 2250-34--025-C-1-0-C3FA06
Patlama basıncı [bar]2500.0 bar
Patlama basıncı [psig]36250 psig
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMEP 2250
YorumlarPİM 3: PNO NO ANAHTAR 25 BAR

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.07 Kilogram
Net ağırlık0.057 Kilogram
Hacim0.19 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428516730
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens