MEP 2250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
063G5025
Elektrik bağlantısı: Deutsch, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 9/16-18, Özellik açıklaması: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
063G5025
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim 1 |
| + besleme | Pim 2 |
| + çıkış | Pim 4 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 1200.0 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psig] | 17000 psig |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 400.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 5800.00 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 9/16-18 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 22.0 mm |
| Basınç bağlantısı standardı | SAE J1926/2 |
| Basınç bağlantısı tipi | UNF |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Gauge (relative) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Voltage |
| Çıkış sinyali [V] [Maks.] | 4.5000 V |
| Çıkış sinyali [V] [Min.] | 0.5000 V |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Elektrik bağlantısı | Deutsch |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Elektrik bağlantısı standardı | DT04 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Sensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP |
| Onay | C UL US UL RecognizedCE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özdeş ürün | 063G2025 |
| Özellik açıklaması | MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11 |
| Patlama basıncı [bar] | 4000.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 58000 psig |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 125 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | -40 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Tepki süresi maks. [ms] | 1 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | MEP 2250 |
| Yorumlar | PİM3:KOD1:NPN NO 43 BAR |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.073 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.057 Kilogram |
| Hacim | 0.228 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922418 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |