Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4828

Elektrik bağlantısı: Deutsch, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim B
+ beslemePim A
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]750.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psig]10800 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.]250.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]3625.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıA
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliSwitch
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Elektrik bağlantısıDeutsch
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıDT04
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04 IP
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün063G1828
Özellik açıklamasıMEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04
Patlama basıncı [bar]2500.0 bar
Patlama basıncı [psig]36250 psig
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]8 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMEP 2650
YorumlarPİM C: KOD 8: YÜ - DÜ: 148 BAR

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.067 Kilogram
Net ağırlık0.06 Kilogram
Hacim0.225 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428849074
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens