MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2496
Elektrik bağlantısı: Deutsch, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
063G2496
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim B |
| + besleme | Pim A |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 48 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 210.0 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 60.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 870.00 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 7/16-20 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 22.0 mm |
| Basınç bağlantısı standardı | SAE J1926-2 |
| Basınç bağlantısı tipi | UNF |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Gauge (relative) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Switch |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 2.0 % RH |
| Elektrik bağlantısı | Deutsch |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 3 pim |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Elektrik bağlantısı standardı | DT04 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| Onay | C UL US UL RecognizedCE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özellik açıklaması | MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| Patlama basıncı [bar] | 1400.0 bar |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 125 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | -40 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Tepki süresi maks. [ms] | 1 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | MEP 2650 |
| Yorumlar | PIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 68 Gram |
| Net ağırlık | 55 Gram |
| Hacim | 0.09 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255041399 |
| Proposition 65 | No significant risk |