Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2113

Elektrik bağlantısı: Deutsch, Basınç bağlantısı tipi: NPT, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4-18, Özellik açıklaması: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim B
+ beslemePim A
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar48 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]210.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psig]3000 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.]60.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]870.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4-18
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı standardıANSI/ASME B1.20.1
Basınç bağlantısı tipiNPT
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliSwitch
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Elektrik bağlantısıDeutsch
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıDT04
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıMEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Patlama basıncı [bar]1400.0 bar
Patlama basıncı [psig]20000 psig
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMEP 2650
YorumlarPİM C:PNP-NO-BESLEME ANAHTARI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.068 Kilogram
Net ağırlık0.055 Kilogram
Hacim0.098 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428931212
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens