Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G4496

Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 1350-341B-C1GB04-2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 3
+ beslemePim 1
+ çıkışPim 2
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]750.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psig]10800 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.]250.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]3625.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıA
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliVoltage
Çıkış sinyali [V] [Maks.]10.1000 V
Çıkış sinyali [V] [Min.]0.1000 V
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıM12 x 1
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıEN 60947-5-2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1350-341B-C1GB04-2 I/50
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün063G1496
Özellik açıklamasıMBS 1350-341B-C1GB04-2
Patlama basıncı [bar]2500.0 bar
Patlama basıncı [psig]36250 psig
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 1350
YorumlarÇIKIŞ 2: PİM 4

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.065 Kilogram
Net ağırlık0.064 Kilogram
Hacim0.225 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423278541
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens