MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G2230
Elektrik bağlantısı: Deutsch, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: MBS 1350-3614-C3BD08
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2230
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim 1 |
| + besleme | Pim 2 |
| + çıkış | Pim 4 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 48 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 1200.0 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psig] | 17000 psig |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 400.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 5801.51 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 7/16-20 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 22.0 mm |
| Basınç bağlantısı standardı | SAE J1926/2 |
| Basınç bağlantısı tipi | UNF |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Gauge (relative) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Voltage |
| Çıkış sinyali [V] [Maks.] | 6.0000 V |
| Çıkış sinyali [V] [Min.] | 1.0000 V |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Deutsch |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Elektrik bağlantısı standardı | DT04 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125 |
| Onay | C UL US UL RecognizedCE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özdeş ürün | 063G5230 |
| Özellik açıklaması | MBS 1350-3614-C3BD08 |
| Patlama basıncı [bar] | 4000.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 58000 psig |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 125 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | -40 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Tepki süresi maks. [ms] | 1 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | MBS 1350 |
| Yorumlar | PİM 3: SIC -40..125C |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.07 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.069 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.091 Litre |
| EAN/UPC | 5702428991490 |