Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 7/16-20, Özellik açıklaması: MBS 1250-2416-C2BC09

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim A
+ beslemePim B
+ çıkışPim C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]120.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psig]1740 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.]25.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]362.59 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu7/16-20
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıFlare 45°
Basınç bağlantısı standardıSAE J513:2019
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Elektrik bağlantısıYuvarlak Packard Metri-Paket
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı standardı150.2 SERIES
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün063G2494
Özellik açıklamasıMBS 1250-2416-C2BC09
Patlama basıncı [bar]800.0 bar
Patlama basıncı [psig]12000 psig
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Rasyometrik [V] [Maks]4.500 V
Rasyometrik [V] [Min]0.500 V
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 1250

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık66 Gün
Net ağırlık65 Gün
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk