Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

MBS 1200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

063G2454

Elektrik bağlantısı: AMP SuperSeal, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 12 x 1.5, Özellik açıklaması: MBS 1200-2211-C4FA06
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 3
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar48 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]48.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psig]696 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]232.06 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu12 x 1.5
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı standardıISO 6149-2
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Elektrik bağlantısıAMP SuperSeal
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardı1,5 SERIES
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-2211-C4FA06
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]212 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıMBS 1200-2211-C4FA06
Patlama basıncı [bar]640.0 bar
Patlama basıncı [psig]9282 psig
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 1200

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.065 Kilogram
Net ağırlık0.062 Kilogram
Hacim0.091 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162663752
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens