Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

MBS 1200, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2436

Elektrik bağlantısı: Deutsch, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 1200-3812-C7GB04
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim B
+ beslemePim A
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar48 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]1400.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psig]20300 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.]600.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]8700.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıA
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-E
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [V] [Maks.]5.0000 V
Çıkış sinyali [V] [Min.]0.0000 V
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısıDeutsch
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıDT04
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-3812-C7GB04
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]212 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıMBS 1200-3812-C7GB04
Patlama basıncı [bar]4000.0 bar
Patlama basıncı [psig]58000 psig
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 1200

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.065 Kilogram
Net ağırlık0.053 Kilogram
Hacim0.098 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162443897
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens