Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2417

Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 9/16-18, Özellik açıklaması: MBS 1250-3816-C1BD11
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 3
+ beslemePim 1
+ çıkışPim 2
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar48 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]2100.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psig]30000 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.]600.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]8700.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu9/16-18
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı standardıSAE J1926/2
Basınç bağlantısı tipiUNF
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıM12 x 1
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardıEN 60947-5-2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3816-C1BD11
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]212 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıMBS 1250-3816-C1BD11
Patlama basıncı [bar]4000.0 bar
Patlama basıncı [psig]58000 psig
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Rasyometrik [V] [Maks]4.500 V
Rasyometrik [V] [Min]0.500 V
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 1250

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.07 Kilogram
Net ağırlık0.054 Kilogram
Hacim0.097 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162281802
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens