MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G2020
Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: UNF, Basınç bağlantısı boyutu: 9/16-18, Özellik açıklaması: MBS 1250-3411-C1BD11
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G2020
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim 3 |
| + besleme | Pim 1 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 48 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 750.0 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psig] | 10800 psig |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 250.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 3625.00 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 9/16-18 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 22.0 mm |
| Basınç bağlantısı standardı | SAE J1926/2 |
| Basınç bağlantısı tipi | UNF |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Gauge (relative) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Current |
| Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
| Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | M12 x 1 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 60947-5-2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Deleted Sensor MBS 1250-3411-C1BD11 |
| Onay | C UL US UL RecognizedCE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özellik açıklaması | MBS 1250-3411-C1BD11 |
| Patlama basıncı [bar] | 2500.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 36250 psig |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 125 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | -40 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Tepki süresi maks. [ms] | 1 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | MBS 1250 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.07 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.054 Kilogram |
| Hacim | 0.091 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428914680 |
| Proposition 65 | No significant risk |