MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G1877
Elektrik bağlantısı: Deutsch, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 1250-3616-C3GB04
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G1877
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim 1 |
| + besleme | Pim 2 |
| + çıkış | Pim 4 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 48 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 1200.0 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psig] | 17000 psig |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 400.00 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 5801.51 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 22.0 mm |
| Basınç bağlantısı notları | A |
| Basınç bağlantısı standardı | DIN 3852-E |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Gauge (relative) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Ratio metric |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Deutsch |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Elektrik bağlantısı standardı | DT04 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3616-C3GB04 |
| Onay | C UL US UL RecognizedCE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özellik açıklaması | MBS 1250-3616-C3GB04 |
| Patlama basıncı [bar] | 4000.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 58000 psig |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rasyometrik [V] [Maks] | 4.500 V |
| Rasyometrik [V] [Min] | 0.500 V |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 125 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | -40 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Tepki süresi maks. [ms] | 1 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | MBS 1250 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.064 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.048 Kilogram |
| Hacim | 0.086 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048682 |
| Proposition 65 | No significant risk |