Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Elektrik bağlantısı: AMP SuperSeal, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 12 x 1.5, Özellik açıklaması: MBS 1200-2116-C4FA06

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 3
+ çıkışPim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar48 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]48.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psig]700 psig
Basınç aralığı [bar] [Maks.]15.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]217.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu12 x 1.5
Basınç bağlantısı HEX [mm]22.0 mm
Basınç bağlantısı standardıISO 6149-2
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliRatio metric
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıAMP SuperSeal
Elektrik bağlantısı boyutu3 pim
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
Elektrik bağlantısı standardı1,5 SERIES
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
OnayC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]257 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıMBS 1200-2116-C4FA06
Patlama basıncı [bar]640.0 bar
Patlama basıncı [psig]9200 psig
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Rasyometrik [V] [Maks]4.500 V
Rasyometrik [V] [Min]0.500 V
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]125 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]-40 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Tepki süresi maks. [ms]1 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 1200

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.066 Kilogram
Net ağırlık0.062 Kilogram
Hacim0.098 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk