MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
063G1609
Elektrik bağlantısı: Yuvarlak Packard Metri-Paket, Basınç bağlantısı tipi: NPT, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4-18, Özellik açıklaması: MBS 1200-6611-C2AC04
063G1609
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| - ortak | Pim 1 |
| + besleme | Pim 3 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 48 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 80.0 bar |
| Aşırı yük basıncı maks. [psig] | 1160 psig |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 34.50 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 500.00 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4-18 |
| Basınç bağlantısı HEX [mm] | 22.0 mm |
| Basınç bağlantısı standardı | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Basınç bağlantısı tipi | NPT |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Basınç ünitesi referansı | Gauge (relative) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış sinyali | Current |
| Çıkış sinyali [mA] [Maks] | 20 mA |
| Çıkış sinyali [mA] [Min] | 4 mA |
| Contains batteries | No |
| Darbe sönümleyici | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Yuvarlak Packard Metri-Paket |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Elektrik bağlantısı boyutu | 3 pim |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| Elektrik bağlantısı standardı | 150.2 SERIES |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Material Description | Sensor MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Onay | C UL US UL RecognizedCE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özdeş ürün | 063G4609 |
| Özellik açıklaması | MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Patlama basıncı [bar] | 800.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 11600 psig |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 125 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | -40 °C |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 257 °F |
| Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Tepki süresi maks. [ms] | 1 ms |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Pressure transmitter |
| Ürün grubu | Sensors |
| Ürün tipi | MBS 1200 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.066 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.065 Kilogram |
| Hacim | 0.1 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423298860 |
| Proposition 65 | No significant risk |