Danfoss logo
MBS 4201 Pressure transmitter, Pg 9, NPT 1/4-18

MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G6865

Basınç bağlantısı tipi: NPT, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4-18, Özellik açıklaması: MBS 4201-1411-A1AC04-0
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar14 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]15.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]218 psi
ATEX Satış metniEx iA IIC T4 Ga
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralıkNumara
Basınç aralığı [bar] [Maks.]2.50 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]36.25 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4-18
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıANSI/ASME B1.20.1
Basınç bağlantısı tipiNPT
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Önemli özellikler
Değer
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıAngular connector
Elektrik bağlantısı boyutuPg 9
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
In scope of WEEEYes
Kendinden emniyetliEVET
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4
OnayATEXC UL US UL RecognizedCE
Özellik açıklamasıMBS 4201-1411-A1AC04-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adıAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 4201
Yüksek Klipsleme Seviyesi22.40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.244 Kilogram
Net ağırlık0.186 Kilogram
Hacim0.411 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424535841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm