Danfoss logo
MBS 4201 Pressure transmitter, Pg 9, NPT 1/4-18

MBS 4201, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6842

Basınç bağlantısı tipi: NPT, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4-18, Özellik açıklaması: MBS 4201-1621-A1AC04-0

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakPim 2
+ beslemePim 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar14 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]24.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]348 psi
ATEX Satış metniEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralıkNumara
Basınç aralığı [bar] [Maks.]4.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]58.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4-18
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı standardıANSI/ASME B1.20.1
Basınç bağlantısı tipiNPT
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıAbsolute
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Önemli özellikler
Değer
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıAngular connector
Elektrik bağlantısı boyutuPg 9
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
In scope of WEEEYes
Kendinden emniyetliEVET
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionSensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4 Ga/Gb
OnayATEXC UL US UL RecognizedCE
Özellik açıklamasıMBS 4201-1621-A1AC04-0
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adıAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 4201
Yüksek Klipsleme Seviyesi22.40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.243 Kilogram
Net ağırlık0.185 Kilogram
Hacim0.411 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424057565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm