Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6757

Elektrik bağlantısı: Kablo, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakSiyah 2
+ beslemeSiyah 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]185 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]24.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]348 psi
ATEX Satış metniEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralıkNumara
Basınç aralığı [bar] [Maks.]4.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]58.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı HEX [mm]27.0 mm
Basınç bağlantısı notlarıM5
Basınç bağlantısı standardıDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
Basınç ünitesi referansıSealed gauge
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Önemli özellikler
Değer
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Elektrik bağlantısı yorumlarıBlendajlı Ex
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [inç]196.00 in
Kablo uzunluğu [m]5.000 m
Kendinden emniyetliEVET
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4
OnayATEXC UL US UL RecognizedCE
Özellik açıklamasıMBS 4251-1631-DCGB04-1
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adıAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 4251
YorumlarAKIŞKAN SIC. MİN -20°C VITON
Yüksek Klipsleme Seviyesi22.40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.535 Kilogram
Net ağırlık0.447 Kilogram
Hacim1.281 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm