Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6435

Elektrik bağlantısı: Kablo, Basınç bağlantısı tipi: Flanş, Özellik açıklaması: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
- ortakMavi
+ beslemeSiyah
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]125 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]257 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Aşırı yük basıncı maks. [bar]36.0 bar
Aşırı yük basıncı maks. [psi]522 psi
Basınç aralığı [bar] [Maks.]6.00 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç aralığı [psi] [Maks]87.00 psi
Basınç aralığı [psi] [Min]0.00 psi
Basınç bağlantısı boyutuPort Ø2.5
Basınç bağlantısı notlarıFlanşlı blok adaptörü
Basınç bağlantısı tipiFlanş
Basınç Erkek/DişiDişi
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış sinyaliCurrent
Çıkış sinyali [mA] [Maks]20 mA
Çıkış sinyali [mA] [Min]4 mA
Contains batteriesNo
Darbe sönümleyiciYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doğruluk, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Doğruluk, tipik +/- FS [%]0.5 % RH
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Düşük Klipsleme Seviyesi3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıKablo
Önemli özellikler
Değer
Elektrik bağlantısı yorumlarıkorumalı gönderi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gömme diyaframNumara
In scope of WEEEYes
Kablo uzunluğu [inç]21.65 in
Kablo uzunluğu [m]0.550 m
Kendinden emniyetliNumara
Koruma sınıfı IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
OnayATEXC UL US UL RecognizedCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]212 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıMBS 3350-1811-DDCD28-3
Product lineSensing Solutions
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dosyası ürün adıAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks]100 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min]0 °C
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Tepki süresi maks. [ms]4 ms
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuSensors
Ürün tipiMBS 3350
YorumlarEKRAN: MUHAFAZAYA BAĞLI
Yüksek Klipsleme Seviyesi22.40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.4 Kilogram
Net ağırlık0.349 Kilogram
Hacim1.281 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm